Système de manipulation pour boîtier de robot

Défi

Trois centres d'usinage devaient être reliés à un robot. Comme l'automatisation a été ajoutée ultérieurement, l'espace nécessaire et donc la taille du robot étaient limités. De plus, les machines devaient pouvoir traiter une très grande variété de pièces.

Solution

En raison de la diversité des pièces, un changement automatique des pinces a été utilisé. Le poids des pinces a été optimisé, ce qui a permis d'utiliser un robot compact.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
  • Préhension interne
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.6600 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionKLE
Course max.200 [mm]
Classe IPIP40
Poids système112 [kg]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message